...

チュートリアル

Dynamixel Pro Series Model-Specific Connector Standard

페이지 정보

18-12-06 15:40 Hit 2,126

The updated connector and model numbers used for the Dynamixel Pro series can be found in the e-Manual

 

# Series Description Hyperlink
1 H series H54-200-S500-R Click Here
2 H54-100-S500-R Click Here
3 H42-20-S300-R Click Here
4 M Series M54-60-S250-R Click Here
5 M54-40-S250-R Click Here
6 M42-10-S260-R Click Here

 

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기