制御器別使用可能な製品
페이지 정보
12-05-31 11:21 Hit 4,642ロボティズのロボット制御器は色々な装置を連結して制御できます。
制御器別使用可能な製品を確認してロボットシステム構築にご参照ください。
* 各製品名をクリックするとダウンロードページまたショップに移動します。
* クリックできない製品は生産中止また販売されない製品です。
制御器別使用可能な製品を確認してロボットシステム構築にご参照ください。
| 기능 | CM-100 | CM-100A | CM-5 | CM-510 | CM-530 | CM-700 |
| RoboPlus | O | O | O | O | O | O |
| USB Downloader LN-101 | O | O | O | |||
| Serial Cable BSC-10 | O | O | ||||
| Mini USB Cable | O | |||||
| Dynamixel AX-Series | O | O | O | O | ||
| Dynamixel MX-Series | O | O | O | O | ||
| Dynamixel DX-Series | O | |||||
| Dynamixel RX-Series | O | |||||
| Dynamixel EX-Series | O | |||||
| 赤外線センサー | O | O | O | O | O | |
| 接続センサー | O | O | O | O | O | |
| 絶対距離センサー | O | O | O | |||
| AX-S1 | O | O | O | O | ||
| ジャイロセンサー | O | O | O | |||
| サーボモーター | O | O | O | |||
| 減速モーター | O | O | ||||
| LED モジュール | O | O | O | |||
| 赤外線受信機 | O | O | O | O | ||
| ZIG-100 | O | |||||
| ZIG-110 | O | O | O | O | O | |
| ZIG-110A | O | O | O | O | O | |
| BT-110A | O | O | O | O | ||
| LIPO Battery 11.1V 1000mAh LB-010 | O | O | O | |||
| NIMH 9.6V Battery Pack NBP-10 | O | |||||
| Little Fuse 125V 10A (LFU-10) | O | O | O | |||
| Fuse 250V 5A (FU-5) | O |
* 各製品名をクリックするとダウンロードページまたショップに移動します。
* クリックできない製品は生産中止また販売されない製品です。





サポート