室内自律走行ロボット
ロボティーズGAEMIはホテル、リゾート、高層ビルなどの様々なサービス空間で物品の配送サービスを提供する室内自律走行ロボットとです。 ロボットアームが装着されておりサービスを提供するエリアの施設の変更なしで簡単に配送サービスの提供が可能です。

屋外用自動運転ロボット(ラストマイル配送ロボット)
宅配、飲食配送サービスを提供する屋外用自動運転ロボットとして ディープラーニングAIを基盤で周りの環境と障害物を感知し、自ら判断して移動します。

DYNAMIXEL, Robot Actuator
DYNAMIXEL(ダイナミクセル)はモーター、減速機、通信部等が一体化したモジュール型の駆動装置です。
ロボット関節の構成要素として手軽に活用でき、ネットワークを通じてロボット
システム全体の効率良い制御が達成可能なロボット専用のアクチュエーターです。

DYNAMIXEL DRIVE (DYD), Cycloid Gear
ダイナミクセルドライブ(DYD)はサイクロイド歯形の耐衝撃性に優れた高精密な小型減速機であり、デザインがコンパクトでありながらも、高精度で
信頼性に優れた製品です。

Open Source Robots
ロボット研究者や開発者が作ろうとしているロボットを実装することができるシステムを提供することを重要な価値であると考えており、プラットフォームプロバイダを目指します。