| サイズ | 733 x 549 x 729 (L x W x H; mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ | 66 ~ 70 kg (オプション別で異なる) | ||||||||
| 籠のサイズ |
|
||||||||
| 走行速度 | 0.5 ~ 2 m/s | ||||||||
| 充電方式 | 自動、受動 | ||||||||
| 使用時間 |
最大6時間
※ 使用環境によって異なる可能性があります。
|
||||||||
| サイズ (L x W x H; mm) |
733 x 549 x 729 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重さ | 66 ~ 70 kg (オプション別で異なる) |
||||||||
| 籠のサイズ (L x W x H; mm) |
|
||||||||
| 走行速度 | 0.5 ~ 2 m/s | ||||||||
| 充電方式 | 自動、受動 | ||||||||
| 使用時間 |
最大6時間
※ 使用環境によって
異なる可能性があります。
|
||||||||